Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LBM15000-1110Sxxx
Bill of material
LBM15000-1110Sxxx
PN
Part Number
LBM15000-1110Sxxx
DESC
Description
High Power 3-phase AC-DC Battery Charger, Power 15000W, Output 110VDC, 137A, Input 350-528VAC
POWER
Power
15000 W
VI
Voltage Input
350-528 VAC
OV
Output Voltage
110 VDC
AOV
Adjustable Output Voltage
80-140 VDC
OC
Output Current
137 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
440 x 340 x 131 mm
CT
Cooling Type
Forced Air Cooling
ISOLATION
Isolation
Isolated
NO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
110 VDC
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen