Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
LBSB6-2020 - Economy European standard Diecast Brackets Width 6 Aluminum Frames
Stückliste
LBSB6-2020
PN
Part Number
LBSB6-2020
NO
No
6-2020
L
17 mm
W
4.5 mm
W1
3 mm
H
20 mm
A
9 mm
B
3 mm
R
3.3 mm
T
3 mm
T1
2 mm
ALT1
Befestigungsbohrungen für Platte
ALT2
Befestigungsschrauben- und Mutternsatz