Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LCA58_LCA68 - Ground Ball Screw Standard Nut Type
Bill of material
LCA58-4-1-L60
CODE
code
TYPE
type
Standard Nut Type
ACCURACY
Accuracy class
MAT1
Screw material
GCr15
MAT2
Nut material
GCr15
SCREW1
Screw heat treatment
high frequency
NUT2
Nut heat treatment
high frequency
HARDNESS1
Screw hardness
58~62HRC
HARDNESS2
Nut hardness
58~62HRC
DIAMETER
Screw shaft diameter
4 mm
LEAD
Lead
1 mm
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
Y
21 mm
D
10 mm
A
12 mm
T
3 mm
BALL
Ball diameter
0.8 mm
NUMBER
Number of nut rings
3
THREAD
thread direction
right-handed
LOAD1
Basic load rating (dynamic load)
0.56 kN
LOAD2
Basic load rating (static load)
0.79 kN
LA
Support side shaft ends are not machined
LBBB
Change Nut Orientation
ZZLC
Support side shaft end retaining ring grooves are not machined
ZZLE
Change support side shaft end length
LE
SHA
Bearing shape
Round flange/square type
SUP
Recommended screw support seat (page number)
LEB11-4(P1512)/LEB31-4(P15117)
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés