Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
LCF10-4560, LCFW10-4560 - Economy European standard type Slot width 10mm 4560 Almuminum Frame
Stückliste
LCF10-4560-50
PN
Teile-nummer
TPS
Ausführung und Profilauswahl
L
L 0.5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 0.5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
TT
Thicknesst t
mm
ALT1
Gewindebohrung
DPL1
Tiefe links
0 mm
DPR1
Tiefe rechts
0 mm
ALT5
45 Grad Schnitte
CP5
Schnittposition auswählen
DL5
Schnittrichtungs-Auswahl auf der linken Seite
DR5
Schnittrichtungsauswahl auf der rechten Seite
ALT6
Optionen für Position von Bohrungen für den Schlüsselzugang
HP6
Position der Bohrung - Auswahl
NHL6
Anzahl der linken Seitenbohrung
DL6
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
NHR6
Anzahl der rechten Seitenbohrung
DR6
Lochrichtungsauswahl auf der rechten Seite
DD6
d
0 mm
HL6D
H (Links)
0.0 mm
HR6D
H (Rechts)
0.0 mm
J6D
J
0 mm
K6D
K
0 mm
ALT12
Senkbohrung in vorgegebener Position (vertikal)
ALT13
Senkbohrung in vorgegebener Position (horizontal)
Z
0
DD12
d
0 mm
DD112
d1
0 mm
NH12
Anzahl der Bohrungen (Vertikal)
XA
XA 0.5mm-Schritte
mm
XB
XB 0.5 mm-Schritte
mm
XC
XC 0.5mm-Schritte
mm
XD
XD 0.5mm-Schritte
mm
XE
XE 0.5mm-Schritte
mm
NH13
Anzahl der Bohrungen (Horizontal)
YA
YA 0.5mm-Schritte
mm
YB
YB 0.5mm-Schritte
mm
YC
YC = 0.5mm-Schritte
mm
YD
YD 0.5mm-Schritte
mm
YE
YE 0.5mm-Schritte
mm
ALT15
Addition of S hole
HP15
Position der Bohrung - Auswahl
DL15
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
DR15
Lochrichtungsauswahl auf der rechten Seite
H15
H
0.0 mm
D115
D1
0 mm
ALT16
Option M-Bohrung
HP16
Position der Bohrung - Auswahl
DL16
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
DR16
Lochrichtungsauswahl auf der rechten Seite
H16
H
0 mm
D16
D
0 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen