Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
LCF6-2550 - Economy European standard type Slot width 6mm 2550 Almuminum Frame
Bill of material
LCF6-2550-50
PN
Part Number
LCF6-2550-50
TPS
Type and Frame Selection
LCF6-2550
L
L 0.5mm Increment
mm
Введите значение для L
L 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
TT
Thicknesst t
2.1 mm
ALT1
Tapping
DPL1
Depth on the Left Side
0 mm
DPR1
Depth on the Right Side
0 mm
ALT5
45 Degree Cuts
CP5
Cutting Position Selection
DL5
Cutting Direction Selection for Left Side
DR5
Cutting Direction Selection for Right Side
ALT6
Fastening Location Wrench Access Hole Alterations
HP6
Hole Position Selection
NHL6
Number of Left Side Hole
DL6
Hole Direction Selection for Left Side
NHR6
Number of Right Side Hole
DR6
Hole Direction Selection for Right Side
DD6
d
0 mm
HL6D
H (Left)
0.0 mm
HR6D
H (Right)
0.0 mm
J6D
J
0 mm
K6D
K
0 mm
ALT12
Counterbore Hole in Specified Position (Vertical)
ALT13
Counterbore Hole in Specified Position (Horizontal)
Z
0
DD12
d
0.0 mm
DD112
d1
0 mm
NH12
Number of Hole (Vertical)
XA
XA 0.5mm Increment
mm
XB
XB 0.5mm Increment
mm
XC
XC 0.5mm Increment
mm
XD
XD 0.5mm Increment
mm
XE
XE 0.5mm Increment
mm
NH13
Number of Hole (Horizontal)
YA
YA 0.5mm Increment
mm
YB
YB 0.5mm Increment
mm
YC
YC 0.5mm Increment
mm
YD
YD 0.5mm Increment
mm
YE
YE 0.5mm Increment
mm
ALT15
Addition of S hole
HP15
Hole Position Selection
DL15
Hole Direction Selection for Left Side
DR15
Hole Direction Selection for Right Side
H15
H
0.0 mm
D115
D1
0.0 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей