Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LCF8-100100 - Economy Eurocode aluminum frame 100 series groove width 8mm
Nomenclature
LCF8-100100-50
PN
Référence pièce
LCF8-100100-50
TPS
Sélection du type et du profilé
LCF8-100100
L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
TT
Thicknesst t
5 mm
ALT1
Taraudage
DPL1
Profondeur sur le côté gauche
0 mm
DPR1
Profondeur sur le côté droit
0 mm
ALT15
Addition of S hole
HP15
Sélection de la position des trous
DL15
Sélection du sens du trou pour le côté gauche
DR15
Sélection du sens du trou pour le côté droit
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés