Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
LCFD6-1530 - Economy 15 series door profile groove width 6mm
Stückliste
LCFD6-1530-50
PN
Teile-nummer
LCFD6-1530-50
TPS
Ausführung und Profilauswahl
LCFD6-1530
L
L 0.5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 0.5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
TT
Thicknesst t
2.4 mm
ALT1
Gewindebohrung
DPL1
Tiefe links
0 mm
DPR1
Tiefe rechts
0 mm
ALT5
45 Grad Schnitte
CP5
Schnittposition auswählen
DL5
Schnittrichtungs-Auswahl auf der linken Seite
DR5
Schnittrichtungsauswahl auf der rechten Seite
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    SAMLO
    K61530 - Doorframe Aluminum Profile
    SAMLO
    MKA - Door Unit
    Misumi
    E-TLCFL6-3060, E-TLCF6-3060, E-TLCFW6-3060 - Economy Aluminum Frame 6 Series Square-Specified Length 30x60mm 2 Slot
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen