Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
LCFD6-1530 - Economy 15 series door profile groove width 6mm
Bill of material
LCFD6-1530-50
PN
Part Number
LCFD6-1530-50
TPS
Type and Frame Selection
LCFD6-1530
L
L 0.5mm Increment
mm
Введите значение для L
L 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
TT
Thicknesst t
2.4 mm
ALT1
Tapping
DPL1
Depth on the Left Side
0 mm
DPR1
Depth on the Right Side
0 mm
ALT5
45 Degree Cuts
CP5
Cutting Position Selection
DL5
Cutting Direction Selection for Left Side
DR5
Cutting Direction Selection for Right Side
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    SAMLO
    K61530 - Doorframe Aluminum Profile
    SAMLO
    MKA - Door Unit
    Misumi
    E-TLCFL6-3060, E-TLCF6-3060, E-TLCFW6-3060 - Economy Aluminum Frame 6 Series Square-Specified Length 30x60mm 2 Slot
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей