Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
LCFD8-1530 - Economy 15 series door profile groove width 8mm
Bill of material
LCFD8-1530-50
PN
Part Number
LCFD8-1530-50
TPS
Type and Frame Selection
LCFD8-1530
L
L 0.5mm Increment
mm
Введите значение для L
L 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
TT
Thicknesst t
2.0 mm
ALT1
Tapping
DPL1
Depth on the Left Side
0 mm
DPR1
Depth on the Right Side
0 mm
ALT5
45 Degree Cuts
CP5
Cutting Position Selection
DL5
Cutting Direction Selection for Left Side
DR5
Cutting Direction Selection for Right Side
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей