Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
LCFT8-4040, LCFH8-4040, LCFC8-4040, LCFR8-4040, LCFX8-4040, LCFF8-4040 - Economy European standard type Slot width 8mm 4040 Almuminum Frame LCFT LCFH LCFC LCFR LCFX
Stückliste
LCFC8-4040-50
PN
Teile-nummer
TPS
Ausführung und Profilauswahl
L
L 0.5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 0.5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
TT
Thicknesst t
4.5 mm
ALT1
Gewindebohrung
DPL1
Tiefe links
0 mm
DPR1
Tiefe rechts
0 mm
ALT5
45 Grad Schnitte
CP5
Schnittposition auswählen
DL5
Schnittrichtungs-Auswahl auf der linken Seite
DR5
Schnittrichtungsauswahl auf der rechten Seite
ALT6
Optionen für Position von Bohrungen für den Schlüsselzugang
HP6
Position der Bohrung - Auswahl
NHL6
Anzahl der linken Seitenbohrung
DL6
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
NHR6
Anzahl der rechten Seitenbohrung
DR6
Lochrichtungsauswahl auf der rechten Seite
DD6
d
0 mm
HL6D
H (Links)
0.0 mm
HR6D
H (Rechts)
0.0 mm
J6D
J
0 mm
K6D
K
0 mm
ALT12
Senkbohrung in vorgegebener Position (vertikal)
ALT13
Senkbohrung in vorgegebener Position (horizontal)
Z
0
DD12
d
0.0 mm
DD112
d1
0 mm
NH12
Anzahl der Bohrungen (Vertikal)
XA
XA 0.5mm-Schritte
mm
XB
XB 0.5 mm-Schritte
mm
XC
XC 0.5mm-Schritte
mm
XD
XD 0.5mm-Schritte
mm
XE
XE 0.5mm-Schritte
mm
NH13
Anzahl der Bohrungen (Horizontal)
YA
YA 0.5mm-Schritte
mm
YB
YB 0.5mm-Schritte
mm
YC
YC = 0.5mm-Schritte
mm
YD
YD 0.5mm-Schritte
mm
YE
YE 0.5mm-Schritte
mm
ALT15
Addition of S hole
HP15
Position der Bohrung - Auswahl
DL15
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
DR15
Lochrichtungsauswahl auf der rechten Seite
H15
H
0.0 mm
D115
D1
0.0 mm
ALT16
Option M-Bohrung
HP16
Position der Bohrung - Auswahl
DL16
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
DR16
Lochrichtungsauswahl auf der rechten Seite
H16
H
0.0 mm
D16
D
0 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen