LCH-27-R
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LCH-Control Mechanism with Adjustable Spindle
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lch/lch_asmtab.prj},{NB=LCH-27-R},{IDNR=},{CN=LCH-27-R},{B=27},{SW=22},{D=19},{D1=6.4},{D2=18},{D3=12.5},{H=37.5},{H1=4.3},{LF=19.5},{M=M6},{M1=M12×1},{XMIN=2},{XMAX=8},{MASS=101},{PPATH=config/lch_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LCH - Control Mechanism With Adjustable Spindle
Bill of material
LCH-27-R
CN
Catalog Number
LCH-27-R
LCH-27-R
B
Dimension B
27
27
mm
SW
Dimension sw
22
22
mm
D
Diameter D
19
19
mm
D1
Diameter d1
6.4
6.4
mm
D2
Diameter d2
18
18
mm
D3
Diameter d3
12.5
12.5
mm
H
Dimension h
37.5
37.5
mm
H1
Dimension h1
4.3
4.3
mm
LF
Dimension Lf
19.5
19.5
mm
M
Thread M
M6
M6
M1
Thread M1
M12×1
M12×1
XMIN
X min
2
mm
XMAX
X max
8
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청