Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rochu
Description
LCU-H - 轻型高速版驱动器
Bill of material
LCU-H
MODEL
LCU-H
L
长度
64 mm
W
宽度
31 mm
H
高度
85 mm
WEIGHT
重量
350 g
PI
商品信息
商品信息
UC
使用案例
使用案例
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
    Rochu
    PCU2-M - Passive Control Unit
    Rochu
    ACU2-B - Actice Control Unit 2 - B
    Rochu
    F - Rochu Soft Finger
    Rochu
    iPCU2 - Integrated Passive Control Unit
    Rochu
    FM - Finger Module
    Rochu
    Beak Modular[BM] - Beak Module
    SMC
    MXY - Air Slide Table/Long Stroke Type
    Rochu
    PCU2-V - Passive Control Unit
    SMC
    CY3R - Magnetically Coupled Rodless Cylinder Direct Mount Type
    EPSON
    VT6-A901P
    Rochu
    B-21413[P] - Beak-Open&Grasp
    SRD-FA
    GDAMAS - Hand wheel-hand wheel with four round rims-handleless type
    Schiedel
    Pipe Length 995mm - MF100
    SRD-FA
    GBCDMM,GBCDFF - Handle-tighten the handle
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD