Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LCY56 - 压轧滚珠丝杠/轴径50·导程10/20/50,标准螺帽型/轻载·静音型
明细表
LCY56-50-10-L500-F50-P25
CODE
代码
LCY56
TYPE
类型
标准螺帽型
PLA
产地
国产
ACL
精度等级
C7
MAT1
材质(丝杠)
S55C
MAT2
材质(螺帽)
SCM415H
HT1
热处理(丝杠)
高频
HT2
热处理(螺帽)
渗碳淬火
HRD1
硬度(丝杠)
56~62HRC
HRD2
硬度(螺帽)
58~62HRC
DS
丝杠轴径
50
LEAD
导程
L
最小单位1
F
最小单位1
P
最小单位1
BAD
滚珠直径
6.35
NUT
螺母环圈数
3.8*1
THR
螺纹旋向
右旋
Y
334
D
75
A
57
T
18
D1
93
D2
110
H
85
DD
d
11
E
10.5
K
M8
C
基本额定负载 CO(静)KN
55.29
CO
基本额定负载 C(动)KN
175.1
LB
变更螺帽方向
LACDEN
支持侧轴端部加工
LD
Q
LF
增加固定侧轴端扳手位
LGH
增加固定侧轴端键槽
LG
LH
S
LJK
增加固定侧轴端平面
LJ
LK
LINK
网址
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型