Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ldb120_24 - Bel Power Solutions
Bill of material
LDB120-24
PN
Part Number
LDB120-24
DESC
Description
LDB120-24 is single phase 120W, 24VDC integrated DIN Rail Battery Charger / DC UPS Power Supply, suitable for wide variety of industrial applications.
VI
Voltage Input
120-240 VAC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
5 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD