Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ldc120_48 - Bel Power Solutions
Bill of material
LDC120-48
PN
Part Number
LDC120-48
DESC
Description
DIN-Rail AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 48VDC, 2.5A, Input 90-264VAC
POWER
Power
120 W
VI
Voltage Input
90 - 264 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
2,5 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Bel Fuse
    ldn120_48p - Bel Power Solutions
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen