Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ldc240_12p - Bel Power Solutions
Bill of material
LDC240-12P
PN
Part Number
LDC240-12P
DESC
Description
DIN-Rail AC-DC Power Supply, Power 240W, Output 12VDC, 15A, Input 90-264VAC, Includes internal ORing diode
POWER
Power
240 W
VI
Voltage Input
90 - 264 VAC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
15 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型