Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ldc480_24 - Bel Power Solutions
Bill of material
LDC480-24
PN
Part Number
LDC480-24
DESC
Description
DIN-Rail AC-DC Power Supply, Power 480W, Output 24VDC, 20A, Input 90-264VAC
POWER
Power
480 W
VI
Voltage Input
90 - 264 VAC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
20 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Bel Fuse
    ldw240_48p - Bel Power Solutions
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD