Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ldc480_24 - Bel Power Solutions
Bill of material
LDC480-24
PN
Part Number
LDC480-24
DESC
Description
DIN-Rail AC-DC Power Supply, Power 480W, Output 24VDC, 20A, Input 90-264VAC
POWER
Power
480 W
VI
Voltage Input
90 - 264 VAC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
20 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    Bel Fuse
    ldw240_48p - Bel Power Solutions
预览
3D
2D
下载CAD模型