Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ldc480_72p - Bel Power Solutions
Bill of material
LDC480-72P
PN
Part Number
LDC480-72P
DESC
Description
DIN-Rail AC-DC Power Supply, Power 480W, Output 72VDC, 6.7A, Input 90-264VAC, Includes internal ORing diode
POWER
Power
480 W
VI
Voltage Input
90 - 264 VAC
OV
Output Voltage
72 VDC
OC
Output Current
6,7 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Bel Fuse
    ldw240_72p - Bel Power Solutions
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés