Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LDCFS-NI-HP - Clamp Lever - Miniature Type
Bill of material
LDCFS-4-NI-HP
CN
Catalog Number
M
Thread
LF
Length Of Thread
mm
R
Length
30 mm
H
Height H
31 mm
H1
Height H1
34.5 mm
H2
Height h
24.5 mm
S
Height s
4 mm
D
Diameter D
13 mm
D1
Diameter d
10 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD