Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 300
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LDCM-C - Clamp Lever with Push Button - Miniature Type
Bill of material
LDCM-5-16-OR-CSG
CN
Catalog Number
M
Thread
LM
Length Of Thread
mm
R
Dimension R
30 mm
H
Height H
31.0 mm
H1
Height H'
34.5 mm
H2
Height h
26.5 mm
S
Height s
4 mm
D
Diameter D
13 mm
D1
Diameter d
10 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen