Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 14
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
LDCMS-LWP-CR - ミニクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ
部品表
LDCMS-5-12-LWP20-CR
CN
品番
M
ねじ
LM
ねじ長さ
mm
R
長さ
30 mm
H
寸法 H
31 mm
H1
寸法 H1
34.5 mm
H2
寸法 h
24.5 mm
S
寸法 s
4 mm
D
直径 D
13 mm
D1
直径 d
10 mm
DW
直径 Dw
20 mm
TW
寸法 tw
2 mm
LW
長さ Lw
2 mm
S1
寸法 s1
mm
B
長さ B
mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)