Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ldd3_1205 - Bel Power Solutions
Bill of material
LDD3-1205
PN
Part Number
LDD3-1205
DESC
Description
DIN Rail DC-DC Power Supply, Power 3W, Output 5VDC, 0.6A, Input 9-18VDC
POWER
Power
3 W
VIN
Voltage Input
ruj.18 VDC
OV
Output Voltage
5 VDC
OC
Output Current
0,6 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen