Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ldn20_12 - Bel Power Solutions
Bill of material
LDN20-12
PN
Part Number
LDN20-12
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 20W, Output 12VDC, 1.65A, Input 90-264VAC
POWER
Power
20 W
VI
Voltage Input
90 - 264 VAC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
1,65 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés