Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ldn20_24 - Bel Power Solutions
Bill of material
LDN20-24
PN
Part Number
LDN20-24
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 20W, Output 24VDC, 0.85A, Input 90-264VAC
POWER
Power
20 W
VI
Voltage Input
90 - 264 VAC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
0,85 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Bel Fuse
    ldn80_24 - Bel Power Solutions
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen