Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ldn240_12 - Bel Power Solutions
Bill of material
LDN240-12
PN
Part Number
LDN240-12
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 240W, Output 12VDC, 16A, Input 90-264VAC
POWER
Power
240 W
VI
Voltage Input
90 - 264 VAC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
16 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)