Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ldn240_24 - Bel Power Solutions
Bill of material
LDN240-24
PN
Part Number
LDN240-24
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 240W, Output 24VDC, 10A, Input 90-264VAC
POWER
Power
240 W
VI
Voltage Input
90 - 264 VAC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
10 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Bel Fuse
    ldn20_12 - Bel Power Solutions
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей