Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ldn40_5 - Bel Power Solutions
Bill of material
LDN40-5
PN
Part Number
LDN40-5
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 40W, Output 5-15VDC, 4-2A, Input 90-264VAC
POWER
Power
40 W
VI
Voltage Input
90 - 264 VAC
OV
Output Voltage
svi.15 VDC
OC
Output Current
2.tra A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей