Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ldt481_12 - Bel Power Solutions
Bill of material
LDT481-12
PN
Part Number
LDT481-12
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 480W, Output 12VDC, 40A, Input 340-550VAC
POWER
Power
480 W
VI
Voltage Input
340 - 550 VAC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
40 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型