Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ldw120_12 - Bel Power Solutions
Bill of material
LDW120-12
PN
Part Number
LDW120-12
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 170VDC, 12-15A, Input 187-550VAC
POWER
Power
120 W
VI
Voltage Input
187 - 550 VAC
OV
Output Voltage
pro.15 VDC
OC
Output Current
7.kol A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)