Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ldw120_12 - Bel Power Solutions
Bill of material
LDW120-12
PN
Part Number
LDW120-12
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 170VDC, 12-15A, Input 187-550VAC
POWER
Power
120 W
VI
Voltage Input
187 - 550 VAC
OV
Output Voltage
pro.15 VDC
OC
Output Current
7.kol A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
2D
下载CAD模型