Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ldw120_24 - Bel Power Solutions
Bill of material
LDW120-24
PN
Part Number
LDW120-24
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 24VDC, 24A, Input 187-550VAC
POWER
Power
120 W
VI
Voltage Input
187 - 550 VAC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
5 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Bel Fuse
    ldc120_24 - Bel Power Solutions
    Bel Fuse
    ldt960_48 - Bel Power Solutions
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD