Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ldw120_24 - Bel Power Solutions
Bill of material
LDW120-24
PN
Part Number
LDW120-24
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 24VDC, 24A, Input 187-550VAC
POWER
Power
120 W
VI
Voltage Input
187 - 550 VAC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
5 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Bel Fuse
    ldc120_24 - Bel Power Solutions
    Bel Fuse
    ldt960_48 - Bel Power Solutions
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)