Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ldw25_24 - Bel Power Solutions
Bill of material
LDW25-24
PN
Part Number
LDW25-24
DESC
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 25W, Output 48VDC, 24A, Input 90-550VAC
POWER
Power
25 W
VI
Voltage Input
90 - 550 VAC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
1 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés