Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ldx_b20 - Bel Power Solutions
Bill of material
LDX-B20
PN
Part Number
LDX-B20
DESC
Description
LDX-B20 is a microprocessor controlled buffer unit rated 20 A usable in 12 V, 24 V, 48 V and 72 V systems.
VI
Voltage Input
pro.85 VAC
OV
Output Voltage
1 VDC
OC
Output Current
20 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen