Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ldx_b20 - Bel Power Solutions
Bill of material
LDX-B20
PN
Part Number
LDX-B20
DESC
Description
LDX-B20 is a microprocessor controlled buffer unit rated 20 A usable in 12 V, 24 V, 48 V and 72 V systems.
VI
Voltage Input
pro.85 VAC
OV
Output Voltage
1 VDC
OC
Output Current
20 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés