LDX-B20
Bel Fuse
Power Solutions
LDX-B20
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/ldx_b20/ldx_b20.prj},{NB=LDX-B20},{PN=LDX-B20},{DESC=LDX-B20 is a microprocessor controlled buffer unit rated 20 A usable in 12 V, 24 V, 48 V and 72 V systems.},{VI=pro.85},{OV=1},{OC=20},{OT=-40 to 70},{SHA256=M7H7Rs+zeHOcnvdbxH+n23lTs+YQTclWOEJRVTJJLz8=},{INAME=00252__ldx2db202dseries}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ldx_b20 - Bel Power Solutions
Bill of material
LDX-B20
PN
Part Number
LDX-B20
DESC
Description
LDX-B20 is a microprocessor controlled buffer unit rated 20 A usable in 12 V, 24 V, 48 V and 72 V systems.
VI
Voltage Input
pro.85
VAC
OV
Output Voltage
1
VDC
OC
Output Current
20
A
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청