Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ldx_d20 - Bel Power Solutions
Bill of material
LDX-D20
PN
Part Number
LDX-D20
DESC
Description
LDX-D20 is a Universal Active ORing Controller used for redundant connection of two DIN rail DC power supplies of same rating, with any voltage in the range 12 - 85 VDC and Load Current ? 20 A.
OV
Output Voltage
pro.85 VDC
OC
Output Current
20 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Bel Fuse
    ldn120_12 - Bel Power Solutions
    Bel Fuse
    ldc120_48 - Bel Power Solutions
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)