Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
LE-10-4545 - Aluminium Profile 45 Series
Bill of material
LE-10-4545-S-OO-50
ORDERNUMBER
Order Number
LE-10-4545-S-OO-50
CODE
Code
LE-10-4545
MATERIAL
Material
Aluminium 6063-T5
COLOUR
Colour
SURFACE
Surface
JMGXJIX
Section moment of inertia Ix
12.66 cm^4
JMGXJIY
Section moment of inertia Iy
12.66 cm^4
WEIGHT
Weight
1.809 kg/m
LENGTH
Length
mm
Wert eingeben für LENGTH
Length
mm
cm
inch
ft
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen