Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
LE-8-6060 - Aluminium Profile 60 Series
Bill of material
LE-8-6060-S-OO-50
ORDERNUMBER
Order Number
LE-8-6060-S-OO-50
CODE
Code
LE-8-6060
MATERIAL
Material
Aluminium 6063-T5
COLOUR
Colour
SURFACE
Surface
JMGXJIX
Section moment of inertia Ix
35.18 cm^4
JMGXJIY
Section moment of inertia Iy
35.18 cm^4
WEIGHT
Weight
2.502 kg/m
LENGTH
Length
mm
Wert eingeben für LENGTH
Length
mm
cm
inch
ft
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen