Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
LE-8-8080 - Aluminium Profile 80 Series
Bill of material
LE-8-8080-S-OO-50
ORDERNUMBER
Order Number
LE-8-8080-S-OO-50
CODE
Code
LE-8-8080
MATERIAL
Material
Aluminium 6063-T5
COLOUR
Colour
SURFACE
Surface
JMGXJIX
Section moment of inertia Ix
118.17 cm^4
JMGXJIY
Section moment of inertia Iy
118.17 cm^4
WEIGHT
Weight
4.806 kg/m
LENGTH
Length
mm
Inserisci valore per LENGTH
Length
mm
cm
inch
ft
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD