Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
LE-8-8080L - Aluminium Profile 80 Series
Bill of material
LE-8-8080L-S-OO-50
ORDERNUMBER
Order Number
LE-8-8080L-S-OO-50
CODE
Code
LE-8-8080L
MATERIAL
Material
Aluminium 6063-T5
COLOUR
Colour
SURFACE
Surface
JMGXJIX
Section moment of inertia Ix
98.97 cm^4
JMGXJIY
Section moment of inertia Iy
98.97 cm^4
WEIGHT
Weight
3.78 kg/m
LENGTH
Length
mm
Wert eingeben für LENGTH
Length
mm
cm
inch
ft
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen