Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
LE-K-K-9-20 - Lineareinheit mit abgedichteter Kugelführung
Stückliste
MADER Linear unit LE-K-K-9-20-50
TYP
Typ
ARTNR
Art.Nr.
HUB
Stroke
mm
Enter value for HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
A
40 mm
B
90 mm
C
20 mm
D
19 mm
E
148 mm
F
±0.02
72 mm
G
Thread
M14x1
H
44 mm
I
93 mm
J
2 mm
K
1.5 mm
L
115 mm
M
Thread
M5
N
k7
Ø13 mm
O
Thread
M8
P
Ø8.3 mm
Q
Thread
M10x1
R
Thread
M8x1
S
M10 mm
T
14 mm
U
Thread
M5
V
12 mm
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model