Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
LE-K-K-9-20 - Lineareinheit mit abgedichteter Kugelführung
Stückliste
MADER Lineareinheit LE-K-K-9-20-50
TYP
Typ
ARTNR
Art.Nr.
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
A
40 mm
B
90 mm
C
20 mm
D
19 mm
E
148 mm
F
±0.02
72 mm
G
Gewinde
M14x1
H
44 mm
I
93 mm
J
2 mm
K
1.5 mm
L
115 mm
M
Gewinde
M5
N
k7
Ø13 mm
O
Gewinde
M8
P
Ø8.3 mm
Q
Gewinde
M10x1
R
Gewinde
M8x1
S
M10 mm
T
14 mm
U
Gewinde
M5
V
12 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen