Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
NSK Rolling Bearing
Description
LE09TR K1
Bill of material
LE090047TRK1KCT---+(8.5)
MN
Model No.
LE09TR
MAT
Material
NOS
Number of Bearings
L0
Length of the rail L0
mm
Entrez la valeur pour L0
Length of the rail L0
mm
cm
inch
ft
G
G dimension
8.5 mm
POS1
The position of the bearings
mm
Entrez la valeur pour POS1
The position of the bearings
mm
cm
inch
ft
POS2
The position of the 2nd bearing
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés