Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
NSK Rolling Bearing
Description
LE12AR K1
Bill of material
LE120053ARK1KCT---+(6.5)
MN
Model No.
LE12AR
MAT
Material
NOS
Number of Bearings
L0
Length of the rail L0
mm
Wert eingeben für L0
Length of the rail L0
mm
cm
inch
ft
G
G dimension
6.5 mm
POS1
The position of the bearings
mm
POS2
The position of the 2nd bearing
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen