Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
LE37D - Runde Schneidstempel DIN 9861 - Form D - CPM 10V
Bill of material
VEITH-Schneidstempel LE37D-0.3x71
VB
Bezeichnung
Schneidstempel
KB
Kurzbez.
LE37D
AUSWAHL
Standard / Erweiterte Auswahl
D1
Schneiden-Ø h6
mm
D2
Kopf-Ø
0.7 ±0.05
H
Kopfhöhe +0.2
0.35 mm
RK
Radius - Kopf
0.2 +0.2
L
Gesamtlänge +0.5
mm
MAT
Werkstoff
CPM 10V
HRC1
Härte - Schaft
64 ± 2 HRC
HRC2
Härte - Kopf
50 ± 5 HRC
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD