Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
BELIMO EMEA
Description
Leakage switch
Bill of material
22HL-10
SA010ID04
Manufacturer name
Belimo
SA810ID03
Order number / Reference number
22HL-10
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Level of Details
SA810ID10
Description text
Leckageschalter aktiv, Schalter, Interner Sensor
SA300ID03
Mounting types for sensors
Einbau (z. B. Rohr, Kanal, Gerät oder Tauchhülse)
SA350ID03
Installation position
beliebig
SA700ID11
min. Mediumstemperatur (im Betrieb)
-20 °C
SA700ID12
Max. fluid temperature (in operation)
70 °C
SA700ID16
Max. ambient humidity (in operation)
95.000 % rF
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
Characteristics Graph
2D
ダウンロード(CADデータ)