Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEB04 - Square flange lead screw support assembly/fixed side
Bill of material
LEB04-6
CODE
Code
LEB04
TYPE
Type
Fixed Side
MAT
2/4/6Material
S45C
MAT1
5material
SUJ2
SUR
2/4/5/6Surface treatment
Blackening
GG
specifications
DD
d
6 mm
T
20 mm
H
7 mm
F
13 mm
E
22.0 mm
D
ØD
28 mm
DTOL
Dg6
-0.007/-0.020 mm
R
44 mm
G
36 mm
J
30 mm
K
26.79 mm
V
20.93 mm
T1
Installation method A
5.5 mm
E1
Installation method A
3.5 mm
T2
Installation method B
6.5 mm
E2
Installation method B
4.5 mm
DD1
d1
3.4 mm
DD2
d2
6.5 mm
TT
t
4 mm
S
12 mm
JD
Match Screw Shaft Diameter
8 mm
JDD
Recommended outer diameter of shaft end
6 mm
JDDTOL
Recommended shaft end outer diameter tolerance
-0.005/-0.012 mm
JA
Recommended shaft end machining size
4.5 mm
JB
Recommended shaft end machining size
29.5 mm
JC
Recommended shaft end machining size
8 mm
JM
Recommended nominal thread size
M6xP0.75 mm
JL
Recommended nominal thread size
8.0
JT4
Suggested spacer ring length size
5.0
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen