Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEB35 - Square screw support component/with buffer block type/support side
Bill of material
LEB35-1022
CODE
code
LEB35
TYPE
type
with buffer block type,support side
MAT
1 Material
S45C
SUR
1/3 Surface Preparation
Black Oxide
GG
Specifications
DD
d
8 mm
T
20 mm
W
70 mm
H
40 mm
C
22 mm
W1
36 mm
H1
21 mm
P
52 mm
N
35.0 mm
DD1
d1
9 mm
AA
Buffer block size a
34 mm
BB
Buffer block size b
10 mm
FF
Buffer block size f
6 mm
RR
Buffer block size r
12.0 mm
V
Buffer block size V
10 mm
BRA
Bearing Type
608ZZ
JD1
Suggest pairing with screw shaft diameter
12/14/15
JDD
Suggested outer diameter of shaft end
8 mm
JDDTOL
Recommended shaft end outer diameter tolerance
-0.005/-0.012
JA
Retaining ring groove size
7.6 mm
JE
Retaining ring groove size
10 mm
JF
Retaining ring groove size
7.90 mm
JG
Retaining ring groove size
0.90 mm
DQ
Use C-Type Retaining Ring
TBP01-8
LINK
Website Link
Website Link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen